En yüksek seviyede üretkenlik:SCARA’nın şirketiniz için ne zaman doğru seçim olduğunu öğrenin
BaşlarkenSCARA ne anlama gelir?
SCARA, Seçici Uyumluluk Eklemli Robot Kolu anlamına gelir ve X-Y akslarında uyumlu ve Z aksında sabittir. SCARA konfigürasyonu benzersizdir ve çok sayıda malzeme taşıma işlemini gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.
SCARA modellerimiz hangileridir?
FANUC SCARA robotları, maksimum 3 kg, 6 kg ve 12 kg kapasitelerde mevcuttur. Yeni bir hız ve hassasiyet düzeyi sunan FANUC SCARA robotları, özellikle montaj, toplama ve boşaltma, kontrol ve paketleme uygulamaları için uygundur.
SCARA robotu ne zaman seçilir?
Her sektör ve büyüklükteki şirket, SCARA robotlarının uygulanmasından yararlanabilir. Hızları ve tekrarlanabilirlikleri sayesinde, toplama ve boşaltma veya montaj işlemlerinde verimliliği artırmak için mükemmel bir çözüm sunar.
SCARA ailemiz
SCARA’mız İş Başında!
SCARA robotu sizin için ne zaman doğru bir tercih olur?
Sonsuz fırsatlar
FANUC SCARA robotları özellikle montaj, paketleme ve malzeme taşıma işlemleri için uygundur.
Yer tasarrufu
Tüm modeller, silindir çapı ve derinliğinde varyasyonlara sahip silindirik bir çalışma alanı kullanarak 360° kılıfla çalışır ve ayaklı tasarımı sayesinde az yer kaplar.
Etkileyici hız ve tekrarlanabilirlik
SCARA, piyasadaki en hızlı ürünler arasındadır. Devir süresini yönetmenin önemli olduğu durumlarda, en uygun çözümdür. Tüm robot tiplerine kıyasla maksimum tekrarlanabilirlik performansı sunar.
Akıllı özellikler
FANUC SCARA robotları, iRVision ve iRPickTool dahil olmak üzere en son akıllı fonksiyonlara sahiptir. Robot işlevinizi yükseltmenize ve üretkenliğinizi daha da fazla artırmanıza olanak tanırlar.
SCARA robotlar hangi şirketler için uygundur?
Sektörünüz ve uygulamanız için ideal seçim
Çok sayıda montaj hattına sahip BELİRLİ SEKTÖRLERDE BÜÜK ŞİRKETLER için
- Otomotiv
- Optik
- Medikal
- Kozmetik
- Lüks yaşam
- Gıda
Daha dinamik UYGULAMALAR için KÜÇÜK/ORTA ŞİRKETLER için
- Montaj
- Yükleme ve boşaltma
- Denetleme
- Paketleme
- Vidalama
Fabrika otomasyonu, FANUC’un tarihine aittir.
Küçük, orta ve büyük ölçekli şirketler için dünya çapında 750.000’den fazla Robot kurduk!