Produtividade ao mais alto nívelDescubra porque os SCARA são a escolha certa para a sua empresa
ComeçarO que significa SCARA?
Os SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm) são robôs com eixos rotativos no plano X e Y e eixo linear no plano Z.
Modelos SCARA da FANUC?
A FANUC apresenta quatro robôs SCARA com capacidade de carga de 3kg, 6kg, 12kg e 20kg. Os robôs SCARA da FANUC oferecem um novo nível de velocidade e precisão e são particularmente adequados para aplicações de pick & place, montagem e manipulação de material, teste/inspeção e embalamento numa vasta gama de indústrias.
Quando escolher um robô SCARA?
Empresas de todos os sectores e de diferentes dimensões podem beneficiar da aposta em robôs SCARA. Graças à sua rapidez e repetibilidade, são uma excelente solução para aumentar a produtividade em operações de pick & place ou montagem.
A nossa gama SCARA
Os nossos SCARA em ação!
Quando é que um robô SCARA é a escolha certa?
Oportunidades infinitas
Os robôs SCARA da FANUC são particulamente adequados para aplicações de montagem, embalamento e manipulação de material.
Poupança de espaço
Todos os modelos oferecem uma área de trabalho de 360° com variações no diâmetro e profundidade e, graças ao desenho do pedestal, ocupam uma área reduzida.
Velocidade e repetibilidade impressionantes
Os SCARA estão entre os produtos mais rápidos do mercado.
Nos casos em que é fundamental gerir o tempo de ciclo, esta é a solução mais adequada. Os robôs SCARA oferecem uma maior repetibilidade em comparação com outros tipos de robôs.
Características inteligentes
Os robôs FANUC SCARA estão equipados com software e funcionalidades de última geração da FANUC, incluindo iRVision e iRPickTool. Estas funções inteligentes permitem melhorar o desempenho e produtividade do robô.
Para que empresas são adequados os robôs SCARA?
A escolha ideal para a sua indústria e aplicação
Para grandes empresas em sectores específicos com muitas linhas de montagem
- automotivo
- óptico
- farmacéutico
- cosmética
- luxo
- alimentar
Para pequenas/médias empresas e aplicações mais dinâmicas
- montagem
- pick & place
- inspeção
- embalamento
- aparafusar
A automação industrial faz parte da história da FANUC.
Instalámos mais de 750.000 Robôs em todo o mundo em pequenas, médias e grandes empresas!