Produttività ai massimi livelliScopri quando SCARA è la scelta giusta per la tua azienda?
comincia oraCosa significa ROBOT SCARA?
SCARA è l’acronimo di Selective Compliance Articulated Robot Arm (Braccio robotico articolato con conformità selettiva). La configurazione SCARA è esclusiva e progettata per la gestione di numerose operazioni di movimentazione dei materiali.
Quali sono i modelli SCARA FANUC?
Secondo le esigenze, i robot FANUC SCARA sono disponibili con portata massima di 3kg, 6kg e 12Kg. Offrendo un nuovo livello di velocità e precisione, i robot FANUC SCARA sono particolarmente adatti per operazioni di assemblaggio, di prelievo e scarico, ispezione e applicazioni di imballaggio.
Quando scegliere un robot SCARA?
Aziende di ogni settore e ogni dimensione possono trarre benefici dall’adozione di SCARA. Grazie alla velocità e alla ripetibilità i robot SCARA FANUC forniscono un’ottima soluzione per aumentare la produttività nelle operazioni di prelievo e scarico o di assemblaggio.
Quali sono i modelli SCARA
Il nostro SCARA in azione!
Quando un robot SCARA è la scelta giusta per te?
Opportunità infinite
I robot FANUC SCARA sono particolarmente adatti per operazioni di assemblaggio, imballaggio e manipolazione di materiali.
Area di lavoro ampia e poco ingombro
Tutti i modelli operano con un inviluppo di 360° utilizzando un’area di lavoro di forma cilindrica con variazioni di diametro e profondità del cilindro e, grazie alla concezione su piedistallo, occupano un ingombro ridotto.
Velocità assoluta e ripetitibilità
Gli SCARA sono fra i prodotti più veloci sul mercato.
Nei casi in cui è fondamentale gestire il tempo del ciclo, è la soluzione più adatta. Offrono il massimo delle prestazioni di ripetibilità rispetto a tutti i tipi di robot.
Funzioni intelligenti
I robot FANUC SCARA sono disponibili con le ultime funzioni intelligenti che comprendono iRVision e iRPickTool.
Per quali aziende sono adatti i robot SCARA?
La scelta ideale per il tuo settore e applicazione
Per GRANDI AZIENDE IN SETTORI SPECIFICI
con molte linee di assemblaggio
- automotive
- occhialeria
- farmaceutica
- cosmetica
- lusso
- alimentare
Per PICCOLE/MEDIE AZIENDE per
APPLICAZIONI più dinamiche
- assemblaggio
- prelievo e scarico
- ispezione
- imballaggio
- operazioni di avvitamento
L’automazione di fabbrica appartiene al DNA di FANUC
Abbiamo installato oltre 750.000 robot nel mondo in aziende di tutte le dimensioni!