Termelékenység a legmagasabb szintenTudja meg, mikor megfelelő választás a SCARA az Ön vállalatához
Kezdjen bele! 
Mit jelent a SCARA?
A SCARA a Selective Compliance Articulated Robot Arm szavakból álló betűszó. A robot mozgatható az X-Y tengelyen, de merev a Z tengelyen. A SCARA konfiguráció egyedülálló, és számos anyagmozgatási művelet kezelésére alkalmas.
Milyen SCARA modellek léteznek?
A FANUC SCARA robotok maximális kapacitása 3kg, 6kg, 12kg és 20kg. A sebesség és a pontosság új szintjét kínáló FANUC SCARA robotok különösen alkalmasak összeszerelésre, felszedésre és kirakodásra, ellenőrzésre és csomagolásra.
Mikor válassza a SCARA robotot?
Minden szektor és minden méretű vállalat profitálhat a SCARA robotok bevezetéséből. Gyorsaságuknak és ismételhetőségüknek köszönhetően kiváló megoldást kínálnak a termelékenység növelésére a felszedési, kirakodási vagy összeszerelési műveletek folyamán.
SCARA családunk




A SCARA robotunk munka közben
Mikor megfelelő választás Önnek a SCARA robot?
Határtalan lehetőségek
A FANUC SCARA robotok különösen alkalmasak összeszerelő, csomagoló és anyagmozgató feladatok elvégzésére.
Helytakarékos
Minden modell 360 ° -os, henger alakú munkaterületen működik, a henger átmérőjének és mélységének változásával, és a talapzat kialakításának köszönhetően kis helyet foglal el.
Lenyűgöző sebesség és ismételhetőség
A SCARA a leggyorsabb termékek közé tartozik a piacon.
Abban az esetben, ha elengedhetetlen a ciklusidő kezelése, ez a legalkalmasabb megoldás. Maximális ismételhetőségi teljesítményt kínálják minden más típusú robothoz képest.
Intelligens funkciók
A FANUC SCARA robotok a legújabb intelligens funkciókkal érhetők el, beleértve az iRVision és az iRPickTool funkciókat. Ezek lehetővé teszik a robot működésének és termelékenységének a további növekedését.
Mely vállalatok számára alkalmasak a SCARA robotok?
Az ideális választás az Ön iparágához és alkalmazásához
NAGY VÁLLALATOKNAK SPECIÁLIS SZEKTOROKBAN,
sok szerelősorral
- autóipar
- optikaipar
- gyógyszeripar
- kozmetikai ipar
- luxuscikk ipar
- élelmiszeripar
KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOKNAK,
dinamikusabb FELHASZNÁLÁSHOZ
- összeszerelés
- felszedés és kirakodás
- vizsgálat
- csomagolás
- csavarozási műveletek
A gyártásautomatizálás hozzátartozik a FANUC történelméhez.
Több, mint 750.000 robotot telepítettünk kis-, közép-, és nagyvállalatok számára!