La productivité au plus haut niveauDécouvrez quand le SCARA est le meilleur choix pour votre entreprise
DémarrerQue signifie SCARA?
SCARA signifie Selective Compliance Articulated Robot Arm (bras robotique articulé à conformité sélective). Il est conforme dans l’axe X-Y et rigide dans l’axe Z. La configuration SCARA est unique et conçue pour prendre en charge de nombreuses opérations de manutention.
Quels sont nos modèles SCARA?
Les robots SCARA FANUC sont disponibles avec des capacités maximales de 3 kg, 6 kg et 12 kg. Offrant un nouveau niveau de vitesse et de précision, les robots FANUC SCARA sont particulièrement adaptés aux applications d’assemblage, de prise et de dépose, d’inspection et d’emballage.
Quand choisir un robot SCARA?
Les entreprises de tous les secteurs et de toutes les tailles peuvent choisir un d’un robot SCARA. Grâce à leur vitesse et à leur répétabilité, ils constituent une excellente solution pour augmenter la productivité des opérations de prise et de dépose ou d’assemblage.
Famille SCARA
Le SCARA en action !
Quand le robot SCARA est-il le meilleur choix ?
Des possibilités infinies
Les robots FANUC SCARA sont particulièrement adaptés aux opérations d’assemblage, d’emballage et de manutention.
Gain de place
Tous les modèles fonctionnent avec une enveloppe de 360° en utilisant une zone de travail cylindrique avec des variations de diamètre et de profondeur du cylindre et, grâce à la conception du socle, occupent une petite surface au sol.
Une vitesse et une répétabilité impressionnantes
Les robots SCARA sont parmi les produits les plus rapides sur le marché. Dans les cas où il est essentiel de gérer le temps de cycle, c’est la solution la plus adaptée. Ils offrent des performances de répétabilité maximales par rapport à tous les types de robots ».
Des caractéristiques intelligentes
Les robots FANUC SCARA sont disponibles avec les dernières fonctions intelligentes, notamment iRVision et iRPickTool. Ils vous permettent d’améliorer les fonctions de votre robot et d’augmenter votre productivité.
Pour quelles entreprises les robots SCARA sont-ils adaptés ?
Le meilleur choix pour votre activité et vos applications
Pour les GRANDES ENTREPRISES DE SECTEURS SPECIFIQUES disposant de nombreuses chaînes de montage
- automobile
- pharmaceutique
- cosmétiques
- luxe
- agro-alimentaire
Pour les PME pour des APPLICATIONS plus dynamiques
- assemblage
- pick and place
- inspection
- emballage
- vissage
L'automatisation des usines fait partie de l'histoire de FANUC.
Nous avons installé plus de 750 000 robots dans le monde entier pour les petites, moyennes et grandes entreprises !