Productividad del más alto nivelDescubra si los robots SCARA son la elección idónea para su negocio
Comenzar¿Qué significa SCARA?
Los SCARA ( Selective Compliance Articulated Robot Arm) son robots articulados en los ejes X e Y y un eje Z articulado con 2 grados de libertad. La configuración de los robots SCARA es única y ha sido diseñada para manejar numerosas operaiones de manipulación.
¿Qué modelos SCARA ofrece FANUC?
Los robots SCARA están disponibles como capacidades máximas de carga de 3, 6, 12 y 20 kg. Ofrecen un nuevo nivel de velocidad y precisión y son idóneos para aplicaciones de montaje, pick & place, inspección y embalaje.
¿Cuándo elegir un robot SCARA?
Empresas de todos los sectores y tamaños pueden beneficiarse de los robots SCARA. Gracias a su velocidad y repetibilidad, ofrecen una solución excelente para aumentar la productividad en aplicaciones de pick & place y montaje
Nuestra serie SCARA
¡Nuestro SCARA en acción!
¿Cuándo un robot SCARA es la mejor opción para usted?
Oportunidades infinitas
Los robots SCARA de FANUC son especialmente adecuados para aplicaciones de montaje, embalaje y manipulación de material.
Ahorro de espacio
Todos los modelos ofrecen un área de trabajo de 360º y gracias al diseño de su pedestal ocupan poco espacio.
Máxima velocidad y repetibilidad
Los SCARA se encuentran entre los productos más rápidos del mercado, por eso son las solución idónea para los casos en los que resulta esencial la gestión de los tiempos de ciclo. Estos robots ofrecen la máxima repetibilidad en comparación con otros tipos de robots.
Características inteligentes
Los robots SCARA de FANUC están disponibles con las últimsa funciones inteligentes de FANUC como iRVision e IRPickTool. Estas funciones permiten actualizar su robot y aumentar así, incluso más, su productividad.
¿Para qué tipo de empresas son adecuados los robots SCARA?
La solución ideal para su industria y aplicación
Para EMPRESAS GRANDES de sectores específicos con varias lineas de montaje
- Automoción
- Lentes
- Farmacia
- Cosmética
- Lujo
- Alimentación
Para EMPRESA DE TAMAÑO MEDIO con aplicaciones más dinámicas
- montaje
- picking & place
- inspección
- embalaje
- operaciones de atornillado
La automatización industrial forma parte de la historia de FANUC
Hemos instalado más de 750.000 robots en todo el mundo para empresas pequeñas, medianas y grandes.