Απόδοση στο υψηλότερο επίπεδοΜάθετε πότε το SCARA είναι η σωστή επιλογή για την παραγωγή σας
Πρώτα βήματαΤι σημαίνει SCARA?
Το SCARA είναι ένα αρκτικόλεξο για το Selective Compliance Articulated Robot Arm (Επιλεκτικά συμβατός αρθρωτός ρομποτικός βραχίονας), το οποίο σημαίνει ότι είναι συμβατός με τον άξονα X-Y και άκαμπτος στον άξονα Ζ. Η διαμόρφωση του SCARA είναι μοναδική και έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται πολλαπλές εργασίες κατεργασίας υλικών.
Ποια είναι τα δικα μας μοντέλα SCARA?
Τα ρομπότ SCARA της FANUC διατίθενται σε διάφορες εκδόσεις με ωφέλιμο φορτίο 3 kg, 6 kg, 12 kg και 20 kg. Προσφέροντας υψηλή ταχύτητα και μεγάλη ακρίβεια, τα ρομπότ SCARA της FANUC αποτελούν την βέλτιστη λύση για εφαρμογές που σχετίζονται με τη συναρμολόγηση, την φόρωση και εκφόρτωση, τον ποιοτικό έλεγχο και τη συσκευασία.
Πότε να επιλέξετε ένα ρομπότ SCARA?
Καθε εταιρείες μπορεί να επωφεληθεί από μία εφαρμογή με ρομπότ SCARA. Χάρη στην ταχύτητα και την επαναληψιμότητά τους, παρέχουν μια εξαιρετική λύση για την αύξηση της παραγωγικότητας σε εργασίες φόρτωσης / εκφόρτωσης και συναρμολόγησης.
Τα μοντέλα SCARA της FANUC
Το SCARA μας σε δράση!
Πότε είναι η SCARA η σωστή επιλογή για την παραγωγή σας;
Απεριόριστες δυνατότητες
Τα ρομπότ SCARA της FANUC είναι κατάλληλα για εργασίες διαχείρισης, συναρμολόγησης και συσκευασίας .
Εξοικονόμηση χώρου
Χάρη στο εύρος εργασίας 360 ° και τον σχεδιασμό της βάσης τους, καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο.
Εντυπωσιακή ταχύτητα και επαναληψιμότητα
Τα SCARA της FANUC είναι από τα γρηγορότερα προϊόντα στην αγορά. Σε περιπτώσεις όπου ο χρόνος κύκλου παραγωγής έχει μεγάλη σημασία, τα SCARA αποτελούν την πιο κατάλληλη λύση. Προσφέρουν μέγιστη επαναληψιμότητα σε σύγκριση με όλους τους τύπους ρομπότ.
Έξυπνα χαρακτηριστικά
Τα ρομπότ SCARA διατίθενται προαιρετικά με έξυπνες λειτουργίες όπως το iRVision, το iRPickTool. Σας επιτρέπουν να αναβαθμίσετε τη λειτουργικότητα του ρομπότ και να αυξήσετε περαιτέρω την παραγωγικότητά σας.
Για ποιες βιομηχανίες είναι κατάλληλα τα ρομπότ SCARA;
Η βέλτιστη επιλογή για τη βιομηχανία και την εφαρμογή σας
Για τις ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
με πολλαπλές γραμμές συναρμολόγησης
- βιομηχανία αυτοκινήτων
- παραγωγή γυαλιών
- φαρμακευτική βιομηχανία
- παραγωγή καλλυντικών
- πολυτελή αγαθά
- βιομηχανία τροφίμων
Για ΜΙΚΡΕΣ / ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
με πιο δυναμικές ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- συναρμολόγηση
- φορτωση και εκφόρτωση
- έλεγχος
- συσκευασία
- βίδωμα
Ο βιομηχανικός αυτοματισμός είναι μέρος της ιστορίας της FANUC
Εγκατεστημένα περισσότερα από 750.000 ρομπότ παγκοσμίως σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες εταιρείες!