Produktivität auf höchstem NiveauFinden Sie heraus, wann SCARA die richtige Wahl für Ihr Unternehmen ist
Los geht'sWas bedeutet SCARA?
SCARA steht für Selective Compliance Articulated Robot Arm und ist in der X-Y-Achse beweglich und in der Z-Achse starr. Der SCARA Konfigurator ist einzigartig und für zahlreiche Vorgänge in der Materialhandhabung ausgelegt.
Was sind unsere SCARA Modelle?
FANUC SCARA Roboter sind mit einer Kapazität von 3 kg, 6kg und 12 kg erhältlich. Sie bieten ein neues Maß an Geschwindigkeit und Präzision und eignen sich besonders für Montage-, Kommissionier- und Entladungs-, Kontroll- und Verpackungsanwendungen.
Wann sollten Sie ein SCARA Modell wählen?
Unternehmen aller Branchen und Größen können von der Nutzung des SCARA Modells profitieren. Dank ihrer Geschwindigkeit und Wiederholgenauigkeit bieten sie eine hervorragende Lösung zur Steigerung der Produktivität beim Kommissionieren und Entladen oder bei Montagevorgänge.
Unsere SCARA Familie
Unser SCARA in Aktion!
Wann ist ein SCARA Roboter die richtige Wahl für Sie?
Endlose Möglichkeiten
FANUC SCARA Roboter eignen sich besonders für Montage-, Verpackungs- und Materialhandhabungsvorgänge.
Platzsparend
Alle Modelle arbeiten mit einem 360° Umschlag unter Verwendung eines zylindrischen Arbeitsbereichs mit unterschiedlichen Zylinderdurchmessern- und tiefen. Zudem nehmen sie dank der Sockelkonstruktion einen geringen Platzbedarf ein.
Beeindruckende Geschwindigkeit und Wiederholgenauigkeit
Die SCARA Roboter gehören zu den schnellsten Produkten auf dem Markt. Bei Anwendungen, in denen es wichtig ist, die Zykluszeit zu verwalten, ist dies die am besten geeignete Lösung. Sie bieten die maximale Wiederholgenauigkeit im Vergleich zu allen Robotertypen.
Intelligente Funktionen
FANUC SCARA Roboter sind mit den neuesten intelligenten Funktionen wie iRVision und iRPickTool erhältlich. Mit ihnen können Sie Ihre Roboterfunktion verbessern und Ihre Produktivität steigern.
Für welche Unternehmen eignen sich SCARA Roboter?
Die ideale Wahl für Ihre Branche und Anwendung
Für grosse Unternehmen in speziellen bereichen mit vielen Montagelinien
- Automobil
- Brillen
- Pharmazie
- Kosmetik
- Luxusartikel
- Lebensmittel
Für kleine/mittlere Unternehmen für dynamischere Anwendungen
- Montage
- Kommissionieren und Entladen
- Prüfung
- Verpacken
- Schraubvorgänge
Fabrikautomation gehört zur Geschichte von FANUC
Wir haben weltweit über 750.000 Roboter für kleine, mittlere und große Unternehmen installiert!