Производителност на най-високо нивоРазберете кога SCARA е правилният избор за Вашето производство
Свържете се с насКакво означава SCARA?
SCARA е акроним за Selective Compliance Articulated Robot Arm (Селективно съвместимо съчленено роботизирано рамо), което означава, че то е съвместимо с ос X-Y и е твърдо в ос Z. Конфигурацията на SCARA е уникална и е проектирана да се справя с множество операции за обработка на материали.
Какви за нашите модели SCARA?
Роботите SCARA на FANUC са налични с товароносимост 3 kg, 6 kg, 12 kg и 20 kg. Предлагайки следващо ниво на скорост и прецизност, FANUC SCARA роботите са оптимално решение за приложения, свързани с окомплектоване, повдигане и преместване, инспекция и опаковане.
Кога да изберете робот SCARA?
Производства от всички сектори и с всякакви размери могат да се възползват от внедряването на роботите SCARA. Благодарение на своята скорост и повторяемост те осигуряват отлично решение за увеличаване на производителността при операции по повдигане и преместване или окомплектоване.
Нашите модели SCARA роботи
Нашата SCARA в действие!
Кога SCARA е правилният избор за Вашето производство?
Безкрайни възможности
Роботите SCARA на FANUC са много подходящи за монтажни, опаковачни и манипулиращи операции.
Пестящи пространство
Всички модели имат работен обсег от 360°, използвайки цилиндрична работна зона с вариации в диаметъра и дълбочината на цилиндъра, и благодарение на дизайна на пиедестал заемат по-малка площ.
Впечатляваща скорост и повторяемост
SCARA са сред най-бързите продукти на пазара.
В случаите, когато производственият цикъл е от голямо значение, това е най-подходящото решение. Те предлагат максимална повторяемост в сравнение с всички видове роботи.
Интелигентни функции
Роботите SCARA се предлага с опционални интелигентни функции, като iRVision, iRPickTool. Те Ви позволяват да надграждате фунционалността на робота и да увеличите още повече своята производителност.
За какви производства са подходящи роботите SCARA?
Оптималният избот за Вашата индустрия и приложение
За ГОЛЕМИ КОМПАНИИ В СПЕЦИФИЧНИ СЕКТОРИ
с множество монтажни линии
- автомобилна индустрия
- производство на очила
- фармацевтична индустрия
- производство на козметика
- луксозни стоки
- хранително-вкусова промишленост
За МАЛКИ / СРЕДНИ КОМПАНИИ
с по-динамични ПРИЛОЖЕНИЯ
- окомплектоване
- повдигане и преместване
- инспекция
- опаковане
- операции по завинтване
Индустриалната автоматизация е част от историята на FANUC
Инсталирани над 750 000 робота по света в малки, средни и големи компании!